Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que exigem fixação segura e resistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
P11-40x27 / 8
EAN
4031582320213
Core attributes
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
8 mm
Nome do produto
Placa de montagem
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga com Placa em forma de L
Diâmetro do furo da placa
4 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
32 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
32 mm
Comprimento da placa
40 mm
Largura da placa
27 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais