Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Este acessório com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo apresenta uma altura total de 6 mm e peso de 0,04 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. O design com pescoço hexagonal facilita a instalação e garante uma fixação segura, sendo adequado para aplicações que requerem elevada resistência e durabilidade em sistemas de rodízios.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
S70-10x35 / 11
EAN
4031582452723
Core attributes
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Altura total
6 mm
Peso geral
0,04 kg
Nome do produto
Haste
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga
10 mm
Comprimento da Espiga
35 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais