Acessório
Placa de montagem
EAN:
4031582338096
Número de produto:
P10-40x18 / 8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de compr...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 18 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que requerem fixação segura de rodízios.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Funcionalidades especiais