Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Placa de montagem é um acessório para rodízio com espiga com placa em forma de U, apresentando dimensões compactas de 40 mm de comprimento por 21 mm de largura e altura total de 8 mm. Este componente possui peso de 0,03 kg e oferece capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando uma solução robusta e eficiente para aplicações de fixação de rodízios.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
P10-40x21 / 8
EAN
4031582338119
Core attributes
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
8 mm
Peso geral
0,03 kg
Nome do produto
Placa de montagem
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga com Placa em forma de U
Diâmetro do furo da placa
4 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
32 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
32 mm
Comprimento da placa
40 mm
Largura da placa
21 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais