Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech é fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 88 mm, apresentando material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 90 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 900 kg a 3 km/h e carga estática de 1800 kg. Adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas, carrinhos de produção, jaulas rolantes, mobiliário de loja e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP082x88-Ø20 HL90
EAN
4031582322613
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
900 kg
Capacidade de carga estática
1800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,55 kg
Nome do produto
Duratech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Tipo de rolamento
6204ZV
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
88 mm
Diâmetro
82 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais