Roda 100 mm
Duratech silent
EAN:
4031582400687
Número de produto:
HUR100x36-Ø12 white
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, incorporando um cu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, incorporando um cubo com 44 mm de comprimento e furo de eixo de 12 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em material híbrido com amortecimento e equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 320 kg e dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e operação silenciosa.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais