Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura da banda de rodagem de 85 mm, com cubo de 95 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1600 kg e dinâmica de 800 kg a 3 km/h. Fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, incorpora rolamento de esferas de precisão selado. Adequada para diversas aplicações industriais incluindo sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e sistemas logísticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX085x85-Ø20 HL95-F
EAN
4031582369649
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
95 mm
Largura do Piso
85 mm
Diâmetro
85 mm
Tipo de vedação
F
Adequado para
jungheinrich
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade