Roda 140 mm
Novatech
EAN:
4031582339963
Número de produto:
FTX140x50-Ø20 HL55-A
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 50 mm de largura, corpo em Ferro...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 50 mm de largura, corpo em Ferro Fundido e cubo de 55 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, selado, oferece capacidade de carga estática de 1260 kg e dinâmica de 630 kg a 3 km/h. Adequada para diversas aplicações industriais incluindo Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Fabricantes automóveis OEM e Equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais