Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo tem 75 mm de comprimento e o furo do eixo possui 17 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 3 km/h e a capacidade de carga estática atinge 1400 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas logísticos industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX082x70-Ø17 HL75-B
EAN
4031582331936
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
700 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1 kg
Nome do produto
Novatech
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Tipo de rolamento
6303
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
17 mm
Comprimento do cubo
75 mm
Largura do Piso
70 mm
Diâmetro
82 mm
Tipo de vedação
B
Adequado para
jungheinrich_mic
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
special-features-image
Funcionalidades especiais