Rodízio fixo 200 mm
Zeta
EAN:
4031582443004
Número de produto:
4688TOO200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto atinge uma altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática máxima é de 1600 kg. Esta configuração torna o rodízio adequado para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais