Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com diâmetro de 200 mm, material de rodagem idêntico ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4681TOO200P63
EAN
4031582443042
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,06 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
230 mm
Offset
55 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

O acessório para rodízio Puretech é um componente técnico concebido para melhorar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,27 kg, este acessório oferece uma solução leve mas robusta para aplicações que requerem mobilidade eficiente. A sua construção garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, proporcionando aos engenheiros uma opção versátil para optimizar sistemas de transporte e movimentação.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SUOO200P63 180° WT50

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687UOO200P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688UOO200P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso e diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática suportada atinge 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680UOO200P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SUOO200P63 180° WT50

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687UOO200P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688UOO200P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso e diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática suportada atinge 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680UOO200P63

O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg