Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com diâmetro de 200 mm, banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680TOO200P63
EAN
4031582439014
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
3,88 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais