Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e diâmetro de 25 mm. As dimensões incluem altura total de 28 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 25 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 50 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2198UOI025P60-40x17
EAN
4031582300284
Número de material S4
990021131
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
20 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
25 kg
Capacidade de carga estática
50 kg
Altura total
28 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,02 kg
Nome do produto
Compacta
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
4,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
30 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
30 mm
Comprimento da placa
40 mm
Largura da placa
17 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Angular
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Suporte fixo
Diâmetro do dome
20 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
13 mm
Diâmetro
25 mm
Largura do corpo
13 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais