Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 250 mm, o conjunto apresenta altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4688TOO250P63
EAN
4031582443011
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
290 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
2,5 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
117 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687UOO250P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Zeta
4680UOO250P63

O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687UOO250P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Zeta
4680UOO250P63

O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg