Rodízio fixo 14 mm
Compacta
Número da encomenda:
990021119
EAN:
4031582300024
Número de produto:
1298UOI014P80-26
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Carcaça sólida
O rodízio fixo Compacta apresenta uma placa redonda como sistema de fixação e carcaça construída em folha de aço leve para garan...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio fixo Compacta apresenta uma placa redonda como sistema de fixação e carcaça construída em folha de aço leve para garantir durabilidade e leveza. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 14 mm e a altura total do conjunto atinge 13,5 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica é de 15 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 30 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo mobilidade eficiente em espaços reduzidos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais