Rodízio giratório 50 mm
Lumina
Número da encomenda:
990079236
EAN:
4031582335804
Número de produto:
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Superfície pintada
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fund...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda é constituída por um corpo em polipropileno, eletro-condutivo, equipada com uma banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza um rolamento liso com espaçador para garantir um funcionamento eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 56 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais