Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
EAN
4031582302578
Número de material S4
990032831
Core attributes
Certificação
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
175 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
1,42 kg
Nome do produto
Integral twin
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
51 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
70 mm
Interferência giratória
248 mm
Offset
45 mm
Raio giratório
124 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento branco (RAL9002)

Prémio Alemão de Design

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho operacional. Este acessório apresenta um peso de 0,1 kg, proporcionando uma solução leve que não compromete a capacidade de carga do sistema de rodízios. A sua construção permite integração eficiente com diversos tipos de rodízios, garantindo compatibilidade e facilidade de instalação em aplicações industriais e comerciais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,12 kg, este componente oferece uma solução leve mas durável, adequada para diversas aplicações técnicas onde é necessário melhorar a funcionalidade ou adaptar características específicas do rodízio principal.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção compacta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar sistemas de rodízios industriais e comerciais. Com um peso de apenas 0,06 kg, este componente oferece uma solução leve que não compromete a capacidade de carga total do conjunto, mantendo simultaneamente a durabilidade necessária para aplicações exigentes em ambientes profissionais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,09 kg, este componente oferece uma solução leve que não compromete a capacidade de carga do conjunto, mantendo simultaneamente a durabilidade necessária para aplicações exigentes em ambientes industriais e comerciais.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho do sistema de mobilidade. Este acessório apresenta um peso de 0,04 kg, proporcionando uma solução leve que não compromete a capacidade de carga ou a manobrabilidade do rodízio principal, sendo ideal para aplicações industriais e comerciais que requerem componentes auxiliares fiáveis e eficientes.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

O Acessório é um componente técnico concebido especificamente para complementar e otimizar o funcionamento de rodízios industriais, proporcionando funcionalidades adicionais essenciais para aplicações especializadas. Este acessório integra-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, oferecendo soluções técnicas que melhoram a performance operacional e a durabilidade do conjunto.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral twin
2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral twin
2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg