Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho do sistema de mobilidade. Este acessório apresenta um peso de 0,04 kg, proporcionando uma solução leve que não compromete a capacidade de carga ou a manobrabilidade do rodízio principal, sendo ideal para aplicações industriais e comerciais que requerem componentes auxiliares fiáveis e eficientes.
Números de artigo
Número do artigo
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in
EAN
4031582319996
Número de material S4
199008272
Core attributes
Tipo
Acessório
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,04 kg
Nome do produto
Bucha de rolamento
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais