Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente desempenho. Com altura total de 255 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2800 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9650FTP200P64 CL97
EAN
4031582314212
Número de material S4
990829771
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
140 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
1680 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidade de carga estática
2800 kg
Altura total
255 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
13,05 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
15 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
140 mm
Comprimento da placa
175 mm
Largura da placa
140 mm
Housing
Cor
Ferro-zink (transparente)
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
140 mm
Interferência giratória
340 mm
Offset
65 mm
Raio giratório
170 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 200 mm
Novatech
FTP 200x60-Ø25 HL60

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura da banda de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 2400 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.

200 mm
1440 kg
200 mm
1440 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 255 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 2800 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Kappa load
9651FTP200P64 CL97

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 255 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 2800 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

200 mm
255 mm
1680 kg
200 mm
255 mm
1680 kg