Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura da banda de 60 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 1440 kg a 4 km/h e 1200 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 2400 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 200x60-Ø25 HL60
EAN
4031582329674
Número de material S4
199803012
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1440 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1200 kg
Capacidade de carga estática
2400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
5,35 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
60 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais