Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Documentos

O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 400 mm para excelente capacidade de transporte. Com altura total de 510 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 7200 kg a 4 km/h ou 5000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 10800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, proporcionando desempenho confiável em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9950FTP400P68
EAN
4031582316841
Número de material S4
990801591
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
285 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
7200 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
5000 kg
Capacidade de carga estática
10800 kg
Altura total
510 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
91,11 kg
Nome do produto
Omikron twin
Padrão
semelhante a EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
17 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
210 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
210 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
230 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
230 mm
Comprimento da placa
270 mm
Largura da placa
250 mm
Housing
Cor
Revestimento transparente
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
250,5 mm
Interferência giratória
635 mm
Offset
105 mm
Raio giratório
317,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
400 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 400 mm
Novatech
FTP 400x80-Ø40 HL90

A roda Novatech é uma roda industrial de ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de 80 mm, com comprimento do cubo de 90 mm e furo do eixo de 40 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece uma capacidade de carga estática de 5000 kg e capacidade de carga dinâmica de 3000 kg a 4 km/h ou 2500 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios de grande porte.

400 mm
3000 kg
400 mm
3000 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 400 mm
Rodízio fixo 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 400 mm. O conjunto possui uma altura total de 510 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 7200 kg a 4 km/h ou 5000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 10800 kg. Esta solução técnica destina-se especificamente à indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo desempenho excecional em aplicações industriais exigentes.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 400 mm
Rodízio fixo 400 mm
Omikron twin
9958FTP400P68

O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 400 mm. O conjunto possui uma altura total de 510 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 7200 kg a 4 km/h ou 5000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 10800 kg. Esta solução técnica destina-se especificamente à indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo desempenho excecional em aplicações industriais exigentes.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg