Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é uma roda industrial de ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de 80 mm, com comprimento do cubo de 90 mm e furo do eixo de 40 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece uma capacidade de carga estática de 5000 kg e capacidade de carga dinâmica de 3000 kg a 4 km/h ou 2500 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios de grande porte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 400x80-Ø40 HL90
EAN
4031582319507
Número de material S4
199802486
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
3000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
2500 kg
Capacidade de carga estática
5000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
23,6 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
40 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
400 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais