Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 300 mm para excelente estabilidade. Com altura total de 355 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 4000 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9650FTP300P64 CL97
EAN
4031582314281
Número de material S4
990830240
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
140 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
2400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
2000 kg
Capacidade de carga estática
4000 kg
Altura total
355 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
21,33 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
15 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
140 mm
Comprimento da placa
175 mm
Largura da placa
140 mm
Housing
Cor
Ferro-zink (transparente)
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
140 mm
Interferência giratória
460 mm
Offset
76 mm
Raio giratório
230 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Roda 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 300 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 92 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 4000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2400 kg a 4 km/h e 2000 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 4000 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 4000 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg