Rodízio giratório 250 mm
Omikron twin
Número da encomenda:
990801114
EAN:
4031582316810
Número de produto:
9950FTP250P68
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta de ferro fundi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta de ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave e preciso. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente desempenho operacional. Com uma altura total de 365 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 5000 kg a 4 km/h ou 3600 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 7500 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e durabilidade em ambientes industriais críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais