Rodízio giratório 300 mm
Omikron twin
Número da encomenda:
990800999
EAN:
4031582316827
Número de produto:
9950FTP300P68
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 300 mm para excelente desempenho. Com altura total de 415 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 6000 kg a 4 km/h ou 4000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 9000 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, proporcionando fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais