Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Documentos

O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. O conjunto possui uma altura total de 325 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 3000 kg a 4 km/h ou 2400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 4500 kg. Este rodízio destina-se especificamente a aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo desempenho fiável em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9958FTP250P65
EAN
4031582316988
Número de material S4
990801478
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
154 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
3000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
2400 kg
Capacidade de carga estática
4500 kg
Altura total
325 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
21,11 kg
Nome do produto
Omikron twin
Padrão
semelhante a EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
15 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
120 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
160 mm
Comprimento da placa
200 mm
Largura da placa
160 mm
Housing
Cor
Revestimento transparente
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
160 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 250 mm
Novatech
FTP 250x50-Ø25 HL60

A roda Novatech é uma roda de ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura do piso de 50 mm, com furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 60 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 2400 kg e capacidade dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios de carga pesada.

250 mm
1440 kg
250 mm
1440 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e preciso. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente durabilidade e desempenho. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 325 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas de 3000 kg a 4 km/h ou 2400 kg a 6 km/h, além de uma capacidade de carga estática de 4500 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e preciso. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente durabilidade e desempenho. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 325 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas de 3000 kg a 4 km/h ou 2400 kg a 6 km/h, além de uma capacidade de carga estática de 4500 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg