Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é uma roda de ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura do piso de 50 mm, com furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 60 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 2400 kg e capacidade dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em rodízios de carga pesada.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319385
Número de material S4
199800995
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1440 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1200 kg
Capacidade de carga estática
2400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
6,5 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais