Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Documentos

O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. O conjunto possui uma altura total de 245 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1800 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 3600 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, oferecendo elevada resistência e durabilidade para ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9958FTP150P65
EAN
4031582316940
Número de material S4
990806805
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
189 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
1800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidade de carga estática
3600 kg
Altura total
245 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
11,99 kg
Nome do produto
Omikron twin
Padrão
semelhante a EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
15 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
160 mm
Comprimento da placa
200 mm
Largura da placa
160 mm
Housing
Cor
Revestimento transparente
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
160 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 150 mm
Novatech
FTP 150x50-Ø25 HL60

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm e largura da banda de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.

150 mm
840 kg
150 mm
840 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Omikron twin
9950FTP150P65

O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho. Com altura total de 230 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1800 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2700 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 150 mm
Rodízio giratório 150 mm
Omikron twin
9950FTP150P65

O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho. Com altura total de 230 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1800 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2700 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg