Rodízio giratório 150 mm
Omikron twin
Número da encomenda:
990803669
EAN:
4031582316766
Número de produto:
9950FTP150P65
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho. Com altura total de 230 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1800 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2700 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais