Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

Documentos

O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e preciso. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente estabilidade. Com altura total de 275 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 2500 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 3750 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo desempenho fiável em ambientes industriais críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9950FTP200P65
EAN
4031582316780
Número de material S4
990801584
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
189 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
2500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
2000 kg
Capacidade de carga estática
3750 kg
Altura total
275 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
21,99 kg
Nome do produto
Omikron twin
Padrão
semelhante a EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
15 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
120 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
160 mm
Comprimento da placa
200 mm
Largura da placa
160 mm
Housing
Cor
Revestimento transparente
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
160 mm
Interferência giratória
332 mm
Offset
60 mm
Raio giratório
166 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura da banda de 50 mm, com cubo de 60 mm de comprimento e furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipada com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 2000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Omikron twin
9958FTP200P65

O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro de 200 mm. O conjunto possui uma altura total de 275 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 2500 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 3750 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, oferecendo elevada resistência e durabilidade em ambientes industriais exigentes.

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Omikron twin
9958FTP200P65

O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro de 200 mm. O conjunto possui uma altura total de 275 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 2500 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 3750 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, oferecendo elevada resistência e durabilidade em ambientes industriais exigentes.

200 mm
275 mm
2500 kg
200 mm
275 mm
2500 kg