Rodízio fixo 200 mm
Omikron twin
Número da encomenda:
990801882
EAN:
4031582316964
Número de produto:
9958FTP200P65
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Documentos
O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro de 200 mm. O conjunto possui uma altura total de 275 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 2500 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 3750 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, oferecendo elevada resistência e durabilidade em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais