Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2160 kg a 4 km/h ou 1800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 3600 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9651FTP250P64 CL97
EAN
4031582314526
Número de material S4
990863174
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
140 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
2160 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1800 kg
Capacidade de carga estática
3600 kg
Altura total
305 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
15,87 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
15 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
140 mm
Comprimento da placa
175 mm
Largura da placa
140 mm
Housing
Cor
Ferro-zink (transparente)
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
140 mm
Interferência giratória
390 mm
Offset
65 mm
Raio giratório
195 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
80 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 250 mm
Novatech
FTP 250x80-Ø25 HL92

A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui um comprimento de 92 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 3600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.

250 mm
2160 kg
250 mm
2160 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente estabilidade. Com altura total de 305 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 2160 kg a 4 km/h ou 1800 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 3600 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 250 mm
Rodízio giratório 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente estabilidade. Com altura total de 305 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 2160 kg a 4 km/h ou 1800 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 3600 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg