Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e desempenho. O sistema de fixação tipo espiga com furo para barras de perfil, versão curta, permite uma instalação segura e eficiente. É ideal para equipamentos hospitalares como camas, carrinhos de medicação, enfermagem, anestesia e diálise, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, ventiladores, aparelhos de ultrassons, macas, computadores com rodas, bem como aplicações em lares de idosos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
EAN
4031582550399
Número de material S4
900000047
Atuador da Unidade de Acionamento
Velocidade nominal
5 KILOMETER_PER_HOUR
Unidade de Acionamento Motor de Translação
Instruções de percurso
Para a frente e para trás
Velocidade nominal
5 KILOMETER_PER_HOUR
Saída nominal
92
Tensão nominal
25
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
110,5 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
183 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
5,01 kg
Temperatura ambiente permitida
Temperatura de operação de 5 °C a 40 °C, humidade do ar de 20% a 80%
Nome do produto
Integral assist
Tipo de proteção
IPX6 (apenas para componentes electrónicos quando instalados)
Padrão
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Compatível com WeAssist
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Quantidade de furos: parafusos de fixação
4
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Diâmetro do Furo
32 mm
Comprimento do Furo
50 mm
Posição da rosca do furo
7 mm
Housing
Cor
Cinzento branco (RAL9002)
Em Forma de Garfo
Drive
Material
Elétrico
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
110,5 mm
Interferência giratória
230 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
115 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Cubo do Motor

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
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
Redução das ausências por doença
Retorno rápido do investimento através de menos ausências por doença