Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O E-Drive flex é um acessório inovador concebido especificamente para aplicações de electromobilidade, integrando rodízios de alta qualidade que proporcionam mobilidade excepcional e manobrabilidade precisa. Este sistema combina tecnologia avançada de propulsão eléctrica com um design robusto e versátil, permitindo movimentação eficiente em diversas superfícies industriais. A configuração com rodízios garante estabilidade operacional e facilita o posicionamento exacto, tornando-o ideal para ambientes técnicos exigentes onde a precisão e a fiabilidade são fundamentais.
Números de artigo
Número do artigo
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Core attributes
Tipo
Acessório
Nome do produto
E-Drive flex
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Conjunto de Pegas
Controlador
Testado em segurança de acordo com a norma DIN ISO 13849
Botão de paragem de emergência
Material do manípulo
Poliamida reforçado em fibra de vidro
Funcionalidade LED
Mostra o estado da unidade de accionamento
Comprimento do cabo (incluindo ficha)
3 METER
Temperatura ambiente permitida para armazenamento (Máxima)
45 °C
Temperatura ambiente permitida para armazenamento (mínima)
-10 °C
Condições ambientais permitidas para funcionamento
5 a 50 °C, humidade atmosférica de 90%, sem condensação
Posições do polegar no controlador
Ajustável em passos de 22,5°
Tipo de proteção
IPX4 (salpicos de água de todos os lados) quando montado horizontalmente
Vida útil do controlador
2 milhões de ciclos
Definir componentes
Duas pegas ergonomicamente concebidas, uma com e outra sem função
Controlo de velocidade
Continuamente variável, para a frente e para trás
Ângulo de rotação do Eixo do Controlador (Máximo)
45
Ângulo de rotação do Eixo do Controlador (Mínimo)
-45
special-features-image
Funcionalidades especiais