Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
Linea E-Lock
Número da encomenda:
990065701
Número de produto:
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais