Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O E-Drive é um acessório inovador para eletromobilidade equipado com rodízios, desenvolvido especificamente para aplicações que exigem mobilidade e flexibilidade operacional. Este sistema apresenta características elétricas avançadas que garantem desempenho fiável e eficiente em diversas condições de utilização. A conceção com rodízios permite movimentação omnidirecional suave, facilitando o manuseamento e posicionamento preciso em espaços reduzidos, enquanto as especificações elétricas asseguram compatibilidade com sistemas de eletromobilidade modernos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
EDMZ310 3m
EAN
4031582488227
Core attributes
Tipo
Acessório
Peso geral
0,91 kg
Nome do produto
Conjunto de pegas E-Drive
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Housing
Em Forma de Garfo
Drive
Material
Elétrico
Conjunto de Pegas
Controlador
Testado em segurança de acordo com a norma DIN ISO 13849
Botão de paragem de emergência
Material do manípulo
Poliamida reforçado em fibra de vidro
Funcionalidade LED
Mostra o estado da unidade de accionamento
Comprimento do cabo (incluindo ficha)
3 METER
Temperatura ambiente permitida para armazenamento (Máxima)
45 °C
Temperatura ambiente permitida para armazenamento (mínima)
-10 °C
Condições ambientais permitidas para funcionamento
5 a 50 °C, humidade atmosférica de 90%, sem condensação
Posições do polegar no controlador
Ajustável em passos de 22,5°
Tipo de proteção
IPX4 (salpicos de água de todos os lados) quando montado horizontalmente
Vida útil do controlador
2 milhões de ciclos
Definir componentes
Duas pegas ergonomicamente concebidas, uma com e outra sem função
Controlo de velocidade
Continuamente variável, para a frente e para trás
Ângulo de rotação do Eixo do Controlador (Máximo)
45
Ângulo de rotação do Eixo do Controlador (Mínimo)
-45
special-features-image
Funcionalidades especiais