Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Integral assist
Número da encomenda:
990067061
Número de produto:
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de ele...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e desempenho. O sistema de fixação consiste numa espiga com furo para barras de perfil versão curta. É ideal para equipamentos hospitalares como camas, carrinhos de medicação, enfermagem, anestesia e diálise, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, ultrassons, ventiladores, macas e computadores com rodas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atuador da Unidade de Acionamento
Unidade de Acionamento Motor de Translação
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
Funcionalidades especiais