Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especificamente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo durabilidade e desempenho superior. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando instalação versátil e segura em diversos equipamentos médicos e hospitalares, incluindo camas hospitalares, carrinhos de medicação, ventiladores e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
Número de material S4
900000050
Atuador da Unidade de Acionamento
Velocidade nominal
5 KILOMETER_PER_HOUR
Unidade de Acionamento Motor de Translação
Instruções de percurso
Para a frente e para trás
Velocidade nominal
5 KILOMETER_PER_HOUR
Saída nominal
92
Tensão nominal
25
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Largura geral
110,5 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
450 kg
Altura total
183 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
5,01 kg
Temperatura ambiente permitida
Temperatura de operação de 5 °C a 40 °C, humidade do ar de 20% a 80%
Nome do produto
Integral assist
Tipo de proteção
IPX6 (apenas para componentes electrónicos quando instalados)
Compatível com WeAssist
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Housing
Cor
Cinzento esbranquiçado (semelhante a RAL9002)
Em Forma de Garfo
Drive
Material
Elétrico
Rolamento giratório
Rolamento de esferas de precisão
Diâmetro do dome
110,5 mm
Interferência giratória
230 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
115 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
85 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
150 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Cor do Piso
Cinzento ardósia (RAL7015)
Rolamento
Cubo do Motor

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais