Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O E-Drive flex é uma unidade de acionamento elétrico para eletromobilidade, equipado com roda de 125 mm de diâmetro em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado. A fixação é realizada através de placa de fixação retangular, proporcionando versatilidade de montagem. Este sistema é adequado para diversas aplicações industriais e médicas, incluindo equipamentos aeroespaciais, carrinhos de anestesia e medicação, braços em C, tomógrafos, equipamentos de ultrassons, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas e contentores.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
Número de material S4
990061635
Atuador da Unidade de Acionamento
Velocidade nominal
35,3 METER_PER_MINUTE
Corrente nominal
3.5
Saída nominal
14.8
Tensão nominal
24
Unidade de Acionamento Motor de Translação
Instruções de percurso
Para a frente e para trás
Velocidade nominal
174,5 METER_PER_MINUTE
Corrente nominal
7
Saída nominal
73.1
Tensão nominal
24
Core attributes
Desbloqueio de emergência
Mecânico
Tipo
Unidade de acionamento
Comprimento
Máx. 315 mm (dispositivo de emergência acionado)
Largura geral
190 mm
Distância ao solo
30 mm
Desnivelamento do solo (Máximo)
15 mm
Desnivelamento do solo (Mínimo)
-15 mm
Altura na posição inicial
140 mm
Altura de instalação
170 mm
Velocidade máxima
4 KILOMETER_PER_HOUR
Temperatura de armazenamento permitida (Máxima)
45 °C
Temperatura de armazenamento permitida (Mínima)
-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
5 °C
Peso geral
6,52 kg
Peso
6 kg
Largura da roda
35 mm
Largura
190 mm
Temperatura ambiente permitida
Temperatura de funcionamento 5 °C a 40 °C, humidade do ar 90 %, sem condensação
Nome do produto
E-Drive flex
Tipo de proteção
IPX4 (salpicos de água de todos os lados, todas as fichas ligadas)
Força de elevação máxima/força de pressão de contacto
400
Força de impulso máxima
25
Diâmertro da roda
125 mm, limite de desgaste à | 115 mm
Piso da roda
Borracha sólida, não deixa marcas, Dureza A 63
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
100 mm
Comprimento da placa
100 mm
Largura da placa
95 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Drive
Material
Elétrico
Rolamento giratório
F-E-Drive ultimate
Wheel
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Rolamento
Roda com flange
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
special-features-image
Funcionalidades especiais