Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O E-Drive optima é um acessório especializado para aplicações de eletromobilidade, concebido com rodízios integrados que proporcionam mobilidade e flexibilidade operacional excepcionais. Este sistema de propulsão elétrica combina tecnologia avançada com design robusto, oferecendo uma solução eficiente para o transporte de equipamentos e veículos elétricos em ambientes industriais e comerciais, garantindo desempenho fiável e facilidade de manuseamento através da sua configuração com rodízios de alta qualidade.
Bateria
Tipo de bateria
Bateria de litio
Ficha de ligação
Plug-and-play em combinação com o nosso cabo de bateria
Medições
87 x 94,2 x 380 mm (L x P x A)
Peso
2,4 kg
Segurança
Interruptor de chave para evitar a utilização não autorizada
Fusível incorporado
20
Capacidade nominal
11.6
Tensão nominal
24
Números de artigo
Número do artigo
EDOZ212 11,6Ah
EAN
4031582503609
Core attributes
Tipo
Acessório
Peso geral
2,5 kg
Nome do produto
Bateria E-Drive
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
special-features-image
Funcionalidades especiais