Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é uma roda para rodízio com diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodagem de 55 mm, fabricada com corpo em alumínio e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo possui comprimento de 60 mm com furo de eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 1000 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 2000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITP 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319934
Número de material S4
199827859
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,9 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
55 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
55 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais