Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm para excelente desempenho. Com altura total de 240 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1400 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337525
Número de material S4
990837974
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
3,81 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø200

Este acessório para rodízio é um componente técnico especializado concebido para complementar e otimizar o funcionamento de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,75 kg, este acessório oferece robustez e durabilidade adequadas para aplicações que exigem resistência mecânica e fiabilidade operacional em ambientes industriais exigentes, proporcionando uma solução técnica eficaz.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1400 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda incorpora um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1400 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda incorpora um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg