Rodízio giratório com travão total 125 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,54 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-desempenho equilibrada que facilita a instalação e manuseamento em diversos ambientes operacionais.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm e altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e incorpora rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática de 800 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho fiável em ambientes industriais exigentes.
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. A estrutura é fabricada em folha de aço muito pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm e altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e incorpora rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática de 800 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho fiável em ambientes industriais exigentes.
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. A estrutura é fabricada em folha de aço muito pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.