Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm e altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
Número de material S4
990835399
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
320 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Altura total
164 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
2,92 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
235 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
117,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø125

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,54 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-desempenho equilibrada que facilita a instalação e manuseamento em diversos ambientes operacionais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 800 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e incorpora rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática de 800 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho fiável em ambientes industriais exigentes.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. A estrutura é fabricada em folha de aço muito pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 800 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e incorpora rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática de 800 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho fiável em ambientes industriais exigentes.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. A estrutura é fabricada em folha de aço muito pesada e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg