Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Puretech air apresenta um diâmetro de 260 mm com largura de banda de rodagem de 85 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com roda pneumática de perfil de bloco. O cubo possui comprimento de 74 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DQP260x85-Ø20 HL74 6PR
EAN
4031582428858
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Peso geral
1,57 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumática, perfil de bloco
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
74 mm
Largura do Piso
85 mm
Diâmetro
260 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais