Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3477PVO125P62
EAN
4031582305623
Número de material S4
990005408
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,17 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
9 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
60 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
77 mm
Comprimento da placa
105 mm
Largura da placa
80 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
246 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
123 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
37 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
37 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento liso
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478PVO125P62

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470PVO125P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Alpha
3478PVO125P62

O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
Alpha
3470PVO125P62

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg