Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente capacidade de rolamento. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 205 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 410 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3478DVJ200P63
EAN
4031582306354
Número de material S4
990000479
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
115 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
205 kg
Capacidade de carga estática
410 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,61 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
140 mm
Largura da placa
115 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Passivada a azul
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é constituída por chapa de aço com piso em borracha sólida preta e equipada com rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e carga estática de 410 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é construída com corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida preta, incorporando rolamento de precisão para movimento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é constituída por chapa de aço com piso em borracha sólida preta e equipada com rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e carga estática de 410 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda é construída com corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida preta, incorporando rolamento de precisão para movimento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Este rodízio é ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg