Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, carrinhos de catering, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
IFP125x50-Ø25
EAN
4031582319804
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
240 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,84 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais