Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Duratech plus apresenta um diâmetro de 50 mm e largura da banda de rodagem de 26 mm, com comprimento do cubo de 32 mm e diâmetro do furo do eixo de 15 mm. Fabricada em poliamida muito pesada com banda de rodagem duplo flangeado com faixas e equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 480 kg e capacidade dinâmica de 240 kg a 4 km/h ou 200 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
MMP050x26-Ø15
EAN
4031582399370
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
240 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
480 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Nome do produto
Duratech plus
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, muito pesada
Material do piso da roda
Duplo flangeado com faixas
Diâmetro do furo do eixo
15 mm
Comprimento do cubo
32 mm
Largura do Piso
26 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais