Roda 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Número de produto:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Deslizamento suave
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando desempenho confiável para aplicações de rodízios industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais